Styrning av golvvärme, Rumstermostat

088U2122

RSK: 2973015

Trådlös

Produktinformation

Bruttovikt 84 Gram
Nettovikt 64 Gram
Volym 0.298 Liter
EAN 5715162300282

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.02
1 Primary battery weight Kg 0.01
Adaptiv inlärning Ja
Antal batterier 2
Användning Display with IR Floor Sensor
App-styrning aktiverad Ja
Battery type or Name Alkaline AAA (LR03)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Featured Room Thermostat, Zigbee communication
Dual mode Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Gränssnitt Trådlös
Humidity sensor Yes
In scope of WEEE Yes
Infälld Nej
Ingång kyla Ja
Installation Kan bifogas
Kan användas med golvgivare Ja
Leverera batterier 2 x 1,5 V AAA-Alkaline batteries
Ljudlös påslagning Ja
Matningsspänning [V] 3 V
Passar i omkopplarramar Nej
Product height/depth [mm] 15 mm
Product length [mm] 57 mm
Product width [mm] 57 mm
Produktgrupp Floor Heating Controls
Radiofrekvens [GHz] 2.4 GHz
Reglertyp värme Rumstermostat
Schemaläggning Ja
SCIP ID nr fc15e597-943b-450a-9fe2-6ab45e9a4e7c
SCIP-dokumentproduktnamn "Wireless thermostat"
Ställdon på radiator Ja
Temperaturbegränsning Ja
Temperaturinst.område [°C] [Max] 35 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 5 °C
Temperaturreglering Ja
Temperatursänkningsknapp Ja
Typ Danfoss Icon2™ RT wireless
Utanpåliggande Ja
Weight per battery 11 g