Styrning av golvvärme, Danfoss Icon2™ MC, Main Controller, 230 V, Antal kanaler: 15, På väggen

088U2100

RSK: 2973011

Basic, Zigbee/Bluetooth communication, EU version, Wireless/Wired 24V

Produktinformation

Bruttovikt 1.064 Kilogram
Nettovikt 0.934 Kilogram
Volym 3.956 Liter
EAN 5715162299982

 

Adaptiv inlärning Ja
Antal kanaler 15
Antal utgångar [pc] 15 antal
Användning Basic
App-styrning aktiverad Ja
Automatisk balansering Ja
Bortrestingång Nej
China RoHS compliance Out of scope
Description Basic, Zigbee/Bluetooth communication, EU version
Dual mode Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effekt per utgång [W] [Max] 2 W
Gränssnitt Wireless/Wired 24V
Humidity sensor No
In scope of WEEE Yes
Infälld Nej
Ingång kyla Nej
Installation På väggen
IP-klassning IP20
Lämplig för 230V actuators
Matningsspänning [V] 230 V
Max. antal ställdon 15
NC/NO Ja
Pannrelä Ja
Product height/depth [mm] 120 mm
Product length [mm] 330 mm
Produktgrupp Floor Heating Controls
Pumprelä Ja
PWM Ja
Radiofrekvens [GHz] 2.4 GHz
Reglertyp värme Main Controller
Schemaläggning Ja
SCIP ID nr 0fa28be2-068f-4328-b200-4e18a9146679
SCIP-dokumentproduktnamn "Controller for hydronic heating/cooling"
Ställdon på radiator Ja
Supply Flow temperature control No
Temperaturbegränsning Ja
Temperaturreglering Ja
Termisk återkoppling Ja
Typ Danfoss Icon2™ MC
Utgångsspänning [V] AC 230 V
Utgångsspänning [V] DC 230 V
Ventilmotionering Ja