Styrning av golvvärme, Danfoss Icon, Radiomodul, 5 V, Kan bifogas

088U1103

RSK: 2988780

Trådlös

Produktinformation

Bruttovikt 0.308 Kilogram
Nettovikt 0.094 Kilogram
Volym 2.632 Liter
EAN 5702425147081

 

Antal kanaler 0
Användning For Master Controller
App-styrning aktiverad Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description For wireless connection to 24 V Master Controllers
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gränssnitt Trådlös
In scope of WEEE Yes
Installation Kan bifogas
Lämplig för Remote conrtrol
Matningsspänning [V] 5 V
Passar i omkopplarramar Nej
Produktgrupp Floor Heating Controls
Reglertyp värme Radiomodul
Sändningsfrekvens [MHz] 868.6 MHz
Trådlös överföring [m] [Max] 35 m
Typ Danfoss Icon
UNSPSC-KOD 40101830
Utanpåliggande Ja
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality