Styrning av golvvärme, Rumstermostat, 3 V, Antal kanaler: 0, På väggen

088U1081

RSK: 2988781

Trådlös

Produktinformation

Bruttovikt 0.21 Kilogram
Nettovikt 0.131 Kilogram
Volym 0.924 Liter
EAN 5702425147562

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.044
1 Primary battery weight Kg 0.022
Adaptiv inlärning Ja
Antal batterier 2
Antal kanaler 0
Användning Display
App-styrning aktiverad Ja
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
Bortrestingång Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Icon RT, Wireless Display On-wall
Dual mode Nej
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gränssnitt Trådlös
In scope of WEEE Yes
Ingång kyla Ja
Installation På väggen
Kan användas med golvgivare Nej
Kapacitiv pekskärm Ja
Leverera batterier 2 alkaliska AA-batterier 1,5 V
Ljudlös påslagning Ja
Lämplig för 230V or 24V actuators
Matningsspänning [V] 3 V
NC/NO Ja
Passar i omkopplarramar Nej
Produktgrupp Floor Heating Controls
PWM Ja
Reglertyp värme Rumstermostat
Schemaläggning Ja
Ställdon på radiator Ja
Sändningsfrekvens [MHz] 868.6 MHz
Temperaturbegränsning Ja
Temperaturinst.område [°C] [Max] 35 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 5 °C
Temperaturreglering Ja
Temperatursänkningsknapp Nej
Termisk återkoppling Nej
Trådlös överföring [m] [Max] 30 m
Typ Danfoss Icon™ RT wireless
UNSPSC-KOD 41112209
Ventilmotionering Ja
Weight per battery 23 g
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality