Styrning av golvvärme, Rumstermostat, 3 V, Antal kanaler: 0, På väggen

088U1080

RSK: 2988803

Trådlös

Produktinformation

Bruttovikt 0.161 Kilogram
Nettovikt 0.1 Kilogram
Volym 0.518 Liter
EAN 5702425147555

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.044
1 Primary battery weight Kg 0.022
Adaptiv inlärning Ja
Antal batterier 2
Antal kanaler 0
Användning Dial
App-styrning aktiverad Ja
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
Bortrestingång Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Icon RT, Wireless Dial On-wall
Dual mode Nej
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gränssnitt Trådlös
In scope of WEEE Yes
Ingång kyla Ja
Installation På väggen
IP-klassning IP21
Kan användas med golvgivare Nej
Kapacitiv pekskärm Nej
Leverera batterier 2 alkaliska AA-batterier 1,5 V
Ljudlös påslagning Ja
Lämplig för 230V or 24V actuators
Matningsspänning [V] 3 V
NC/NO Ja
Passar i omkopplarramar Nej
Produktgrupp Floor Heating Controls
PWM Ja
Reglertyp värme Rumstermostat
Schemaläggning Ja
Ställdon på radiator Nej
Sändningsfrekvens [MHz] 868.6 MHz
Temperaturbegränsning Ja
Temperaturinst.område [°C] [Max] 35 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 5 °C
Temperaturreglering Ja
Temperatursänkningsknapp Nej
Termisk återkoppling Nej
Trådlös överföring [m] [Max] 36 m
Typ Danfoss Icon™ RT wireless
UNSPSC-KOD 41112209
Ventilmotionering Ja
Weight per battery 23 g
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality