Styrning av golvvärme, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Rumstermostat, 230 V, Utgångsspänning [V] AC: 230, Antal kanaler: 0, I väggen

088U1020

Danfoss Icon PROGRAMMERBAR 230V, INFÄLLD, EU+övriga världen 80x80, Kabelansluten 230V

Produktinformation

Bruttovikt 0.172 Kilogram
Nettovikt 0.17 Kilogram
Volym 0.887 Liter
EAN 5702425129896

 

Adaptiv inlärning Ja
Antal kanaler 0
Användning Programmable
App-styrning aktiverad Nej
Bortrestingång Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon PROGRAMMERBAR 230V, INFÄLLD, EU+övriga världen 80x80
Dual mode Nej
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gränssnitt Kabelansluten 230V
In scope of WEEE Yes
Ingång kyla Ja
Installation I väggen
IP-klassning IP21
Kan användas med golvgivare Ja
Kapacitiv pekskärm Ja
Ljudlös påslagning Ja
Lämplig för 230V actuators
Matningsspänning [V] 230 V
Max. antal ställdon 5
NC/NO Ja
Passar i omkopplarramar Ja
Produktgrupp Floor Heating Controls
PWM Ja
Reglertyp värme Rumstermostat
Schemaläggning Ja
Ställdon på radiator Ja
Temperaturbegränsning Ja
Temperaturinst.område [°C] [Max] 35 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 5 °C
Temperaturreglering Ja
Temperatursänkningsknapp Ja
Termisk återkoppling Nej
Typ Danfoss Icon™ 230V RT wired
Utgångsspänning [V] AC 230 V
Ventilmotionering Ja
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality