Förgreningsrör SSM, Rostfritt stål, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 9, 10 bar
088U0809
SSM förgreningsrör 9+9
SSM förgreningsrör 9+9
Bruttovikt | 4.918 Kg |
Nettovikt | 4.841 Kg |
Volume | 12.909 Liter |
EAN | 5702425119392 |
Bruttovikt | 4.918 Kg |
Nettovikt | 4.841 Kg |
Volume | 12.909 Liter |
EAN | 5702425119392 |
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] | 9 |
Arbetstryck [bar] [Max] | 10 bar |
Avluftningsventil | Manuell |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SSM förgreningsrör 9+9 |
Differenstryck [bar] [Max] | 0.6 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flödesmätare | Nej |
Flödestemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
Förinställning | Ja |
Material | Rostfritt stål |
Produktgrupp | Manifold & Manifold Kits |
SCIP ID nr | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
SCIP-dokumentproduktnamn | SSM manifold x+x |
Testtryck [bar] | 16 bar |
Typ | Manifold SSM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-KOD | 40141720 |
Ventilanslutning | Danfoss RA |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] | 9 |
Arbetstryck [bar] [Max] | 10 bar |
Avluftningsventil | Manuell |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SSM förgreningsrör 9+9 |
Differenstryck [bar] [Max] | 0.6 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flödesmätare | Nej |
Flödestemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
Förinställning | Ja |
Material | Rostfritt stål |
Produktgrupp | Manifold & Manifold Kits |
SCIP ID nr | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
SCIP-dokumentproduktnamn | SSM manifold x+x |
Testtryck [bar] | 16 bar |
Typ | Manifold SSM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-KOD | 40141720 |
Ventilanslutning | Danfoss RA |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |