Rostfritt stål, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 11, 6 bar

088U0661

SSM Bundle 11+11

Produktinformation

Bruttovikt 9.111 Kilogram
Nettovikt 7.987 Kilogram
Volym 22.446 Liter
EAN 5715162278697

 

Anslutningsdiameter, sida 1 [mm] 16 mm
Anslutningsstorlek 3/4"
Anslutningstyper Kompressionskoppling
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] 11
Arbetstryck [bar] [Max] 6 bar
Avluftningsventil Manuell
Description SSM Bundle 11+11
Differenstryck [bar] [Max] 0.6 bar
Flödesmätare Ja
Flödestemperatur [°C] [Max] 60 °C
Förinställning Ja
Material Rostfritt stål
Produktgrupp Prepack
Testtryck [bar] 10 bar
Typ SSM manifold bundle
Ventilanslutning Danfoss RA
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality