Roostevaba teras, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 10, 6 bar

088U0660

SSM Bundle 10+10

Produktinformation

Brutokaal 8.525 Kilogram
Netokaal 7.498 Kilogram
Volume 19.836 Liter
EAN 5715162278680

 

Anslutningsdiameter, sida 1 [mm] 16 mm
Anslutningstyper Kompressionskoppling
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] 10
Avluftningsventil Manuell
Description SSM Bundle 10+10
Differenstryck [bar] [Max] 0.6 bar
Eelseade Jah
Materjal Roostevaba teras
Produktgrupp Prepack
Testtryck [bar] 10 bar
Typ SSM manifold bundle
Töörõhk [bar] [Max] 6 bar
Veetemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Ventiili ühendus Danfoss RA
Vooluhulganäitur Jah
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ühenduse suurus 3/4"

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality