Rostfritt stål, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 9, 6 bar

088U0659

SSM Bundle 9+9

Produktinformation

Bruttovikt 7.98 Kilogram
Nettovikt 6.857 Kilogram
Volym 19.836 Liter
EAN 5715162278673

 

Anslutningsdiameter, sida 1 [mm] 16 mm
Anslutningsstorlek 3/4"
Anslutningstyper Kompressionskoppling
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] 9
Arbetstryck [bar] [Max] 6 bar
Avluftningsventil Manuell
Description SSM Bundle 9+9
Differenstryck [bar] [Max] 0.6 bar
Flödesmätare Ja
Flödestemperatur [°C] [Max] 60 °C
Förinställning Ja
Material Rostfritt stål
Produktgrupp Prepack
Testtryck [bar] 10 bar
Typ SSM manifold bundle
Ventilanslutning Danfoss RA
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality