Förgreningsrör FHF-F, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 6, 6 bar
088U0526
RSK: 5386632
Förgreningsrör 6+6 Danfoss BIV flödesmätare
Förgreningsrör 6+6 Danfoss BIV flödesmätare
Bruttovikt | 3.762 Kilogram |
Nettovikt | 3.762 Kilogram |
Volume | 4.262 Liter |
EAN | 5702420080963 |
Bruttovikt | 3.762 Kilogram |
Nettovikt | 3.762 Kilogram |
Volume | 4.262 Liter |
EAN | 5702420080963 |
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] | 6 |
Arbetstryck [bar] [Max] | 6 bar |
Avluftningsventil | Ingår ej |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Förgreningsrör 6+6 Danfoss BIV flödesmätare |
Differenstryck [bar] [Max] | 0.6 bar |
Drifttemperatur [°C] [Max] | 60 °C |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flödesmätare | Ja |
Flödestemperatur [°C] [Max] | 60 °C |
Förinställning | Ja |
Material | Mässing |
Produktgrupp | Manifold & Manifold Kits |
SCIP ID nr | 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85 |
SCIP-dokumentproduktnamn | Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter |
Testtryck [bar] | 10 bar |
Typ | Manifold FHF-F |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilanslutning | Danfoss RA |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] | 6 |
Arbetstryck [bar] [Max] | 6 bar |
Avluftningsventil | Ingår ej |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Förgreningsrör 6+6 Danfoss BIV flödesmätare |
Differenstryck [bar] [Max] | 0.6 bar |
Drifttemperatur [°C] [Max] | 60 °C |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flödesmätare | Ja |
Flödestemperatur [°C] [Max] | 60 °C |
Förinställning | Ja |
Material | Mässing |
Produktgrupp | Manifold & Manifold Kits |
SCIP ID nr | 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85 |
SCIP-dokumentproduktnamn | Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter |
Testtryck [bar] | 10 bar |
Typ | Manifold FHF-F |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilanslutning | Danfoss RA |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |