Förgreningsrör FHF-F, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 3, 6 bar

088U0523

RSK: 5386629

Förgreningsrör 3+3 Danfoss BIV flödesmätare

Produktinformation

Bruttovikt 2.13 Kilogram
Nettovikt 1.83 Kilogram
Volym 2.034 Liter
EAN 5702420080932

 

Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] 3
Arbetstryck [bar] [Max] 6 bar
Avluftningsventil Ingår ej
China RoHS compliance Out of scope
Description Förgreningsrör 3+3 Danfoss BIV flödesmätare
Differenstryck [bar] [Max] 0.6 bar
Drifttemperatur [°C] [Max] 60 °C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesmätare Ja
Flödestemperatur [°C] [Max] 60 °C
Förinställning Ja
Material Mässing
Produktgrupp Manifold & Manifold Kits
SCIP ID nr 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP-dokumentproduktnamn Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Testtryck [bar] 10 bar
Typ Manifold FHF-F
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilanslutning Danfoss RA
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality