Förgreningsrör FHF, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 12, 10 bar

088U0512

RSK: 5386627

Förgreningsrör 12+12 Danfoss BIV

Produktinformation

Bruttovikt 7.304 Kilogram
Nettovikt 7.304 Kilogram
Volym 6.188 Liter
EAN 5702420080918

 

Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] 12
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Avluftningsventil Ingår ej
China RoHS compliance Out of scope
Description Förgreningsrör 12+12 Danfoss BIV
Differenstryck [bar] [Max] 0.6 bar
Drifttemperatur [°C] [Max] 90 °C
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesmätare Nej
Flödestemperatur [°C] [Max] 90 °C
Förinställning Ja
Material Mässing
Produktgrupp Manifold & Manifold Kits
Testtryck [bar] 16 bar
Typ Manifold FHF
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilanslutning Danfoss RA
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality