Styrning av golvvärme, CF2+, 230.0 V, Antal kanaler: 5

088U0245

RSK: 5386600

CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24

Produktinformation

Bruttovikt 1.11 Kilogram
Nettovikt 1.11 Kilogram
Volym 4.305 Liter
EAN 5702425081613

 

Adaptiv inlärning Ja
Antal kanaler 5
Antal utgångar [pc] 5 antal
Användning 5 outputs
Description CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24
Display (Ja/Nej) Nej
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Effekt per utgång [VA] [Max] 35 VA
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Golvgivare som tillval Nej
Gränssnitt Kabelansluten 24V
In scope of WEEE Yes
Infälld Nej
Installation På väggen
IP-klassning IP30
Kyla Ja
Lämplig för 24V actuators
Matningsspänning [V] 230 V
Pannrelä Ja
Produktbeskrivning Huvudstyrenhet, 5 utgångar
Produktgrupp Floor Heating Controls
Pumprelä Ja
Reglertyp värme Master Controller
Schemaläggning, vecka Ja
Standbyrelä Ja
Sändningsfrekvens [MHz] 868.42 MHz
Trådlös överföring [m] [Max] 30 m
Typ Master Controller CF2+
Utanpåliggande Ja
Utgångsspänning [V] AC 24 V
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality