Styrning av golvvärme, CF2+, 230 V, Antal kanaler: 10

088U0240

RSK: 5386601

CU 10 24V Danfoss CF-MC 071CU-02A-24

Produktinformation

Bruttovikt 1.126 Kilogram
Nettovikt 1.107 Kilogram
Volym 4.347 Liter
EAN 5702425081507

 

Adaptiv inlärning Ja
Antal kanaler 10
Antal utgångar [pc] 10 antal
Användning 10 outputs
Description CU 10 24V Danfoss CF-MC 071CU-02A-24
Display (Ja/Nej) Nej
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effekt per utgång [VA] [Max] 35 VA
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Golvgivare som tillval Nej
Gränssnitt Kabelansluten 24V
In scope of WEEE Yes
Infälld Nej
Installation På väggen
IP-klassning IP30
Kyla Ja
Lämplig för 24V actuators
Matningsspänning [V] 230 V
Pannrelä Ja
Produktbeskrivning Huvudstyrenhet, 10 utgångar
Produktgrupp Floor Heating Controls
Pumprelä Ja
Reglertyp värme Master Controller
Schemaläggning, vecka Ja
Standbyrelä Ja
Sändningsfrekvens [MHz] 868.42 MHz
Trådlös överföring [m] [Max] 30 m
Typ Master Controller CF2+
Utanpåliggande Ja
Utgångsspänning [V] AC 24 V
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality