Termoställdon, TWA-D, Matningsspänning [V] AC: 230, NO (normalt öppen), 1.2 m

088H3153

TWA-D NO 230V

Produktinformation

Bruttovikt 0.156 Kilogram
Nettovikt 0.156 Kilogram
Volym 0.49 Liter
EAN 5702420072395

 

Anslutningsstorlek RTD
Anslutningstyp RTD
Antal per förpackningsformat 60 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-D NO 230V
Effektförbrukning [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvensområde [Hz] [Max] 60 Hz
Frekvensområde [Hz] [Min] 50 Hz
IP-klassning IP41
Kabellängd [m] 1.2 m
Matningsspänning [V] AC 230 V
Produktgrupp Thermal actuators
SCIP ID nr a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP-dokumentproduktnamn Thermal wax actuator (TWA)
Typ TWA-D
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC-KOD 40101801
Ventilfunktion NO (normalt öppen)
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ändlägesbrytare Nej

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality