Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
088H3149 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
Termoställdon, TWA-K, M 30 x 1.5, Matningsspänning [V] AC: 24, NC (normalt stängd), 10 m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Termoställdon, TWA-K, M 30 x 1.5, Matningsspänning [V] AC: 24, NC (normalt stängd), 10 m Termoställdon, TWA-K, M 30 x 1.5, Matningsspänning [V] AC: 24, NC (normalt stängd), 10 m](https://assets.danfoss.com/photos/preview/127059/ID353155519386-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Termoställdon, TWA-K, M 30 x 1.5, Matningsspänning [V] AC: 24, NC (normalt stängd), 10 m Termoställdon, TWA-K, M 30 x 1.5, Matningsspänning [V] AC: 24, NC (normalt stängd), 10 m](https://assets.danfoss.com/photos/preview/127059/ID353155519386-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Termoställdon, TWA-K, M 30 x 1.5, Matningsspänning [V] AC: 24, NC (normalt stängd), 10 m
088H3149
TWA-K NC 24V 10 m kabel