Termoställdon, TWA-K, M 30 x 1.5, Matningsspänning [V] AC: 24, NC (normalt stängd), 5.00 m
088H3146
TWA-K NC 24V 5 m kabel
TWA-K NC 24V 5 m kabel
Bruttovikt | 0.376 Kilogram |
Nettovikt | 0.276 Kilogram |
Volym | 0.699 Liter |
EAN | 5702420120676 |
Bruttovikt | 0.376 Kilogram |
Nettovikt | 0.276 Kilogram |
Volym | 0.699 Liter |
EAN | 5702420120676 |
Anslutningsstorlek | M 30 x 1.5 |
Anslutningstyp | M 30 x 1.5 |
Antal per förpackningsformat | 24 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-K NC 24V 5 m kabel |
Effektförbrukning [W] | 2 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekvensområde [Hz] [Max] | 60 Hz |
Frekvensområde [Hz] [Min] | 50 Hz |
IP-klassning | IP 41 |
Kabellängd [m] | 5 m |
Matningsspänning [V] AC | 24 V |
Produktgrupp | Thermal actuators |
SCIP ID nr | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP-dokumentproduktnamn | "Thermal wax actuator (TWA)" |
Typ | TWA-K |
UNSPSC-KOD | 40101801 |
Ventilfunktion | NC (normalt stängd) |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ändlägesbrytare | Nej |
Anslutningsstorlek | M 30 x 1.5 |
Anslutningstyp | M 30 x 1.5 |
Antal per förpackningsformat | 24 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-K NC 24V 5 m kabel |
Effektförbrukning [W] | 2 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekvensområde [Hz] [Max] | 60 Hz |
Frekvensområde [Hz] [Min] | 50 Hz |
IP-klassning | IP 41 |
Kabellängd [m] | 5 m |
Matningsspänning [V] AC | 24 V |
Produktgrupp | Thermal actuators |
SCIP ID nr | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP-dokumentproduktnamn | "Thermal wax actuator (TWA)" |
Typ | TWA-K |
UNSPSC-KOD | 40101801 |
Ventilfunktion | NC (normalt stängd) |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ändlägesbrytare | Nej |