Termoställdon, TWA-L, RAVL, Matningsspänning [V] AC: 24, NO (normalt öppen), 0.950 m
088H3131
RSK: 5386381
TWA-L NO 24V
TWA-L NO 24V
Bruttovikt | 0.148 Kilogram |
Nettovikt | 0.148 Kilogram |
Volym | 0.452 Liter |
EAN | 5702420050164 |
Bruttovikt | 0.148 Kilogram |
Nettovikt | 0.148 Kilogram |
Volym | 0.452 Liter |
EAN | 5702420050164 |
Anslutningsstorlek | RAVL |
Anslutningstyp | RAVL |
Antal per förpackningsformat | 48 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-L NO 24V |
Effektförbrukning [W] | 2 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekvensområde [Hz] [Max] | 60 Hz |
Frekvensområde [Hz] [Min] | 50 Hz |
IP-klassning | IP 41 |
Kabellängd [m] | 0.95 m |
Matningsspänning [V] AC | 24 V |
Produktgrupp | Thermal actuators |
SCIP ID nr | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP-dokumentproduktnamn | "Thermal wax actuator (TWA)" |
Typ | TWA-L |
UNSPSC-KOD | 40101801 |
Ventilfunktion | NO (normalt öppen) |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ändlägesbrytare | Nej |
Anslutningsstorlek | RAVL |
Anslutningstyp | RAVL |
Antal per förpackningsformat | 48 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-L NO 24V |
Effektförbrukning [W] | 2 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekvensområde [Hz] [Max] | 60 Hz |
Frekvensområde [Hz] [Min] | 50 Hz |
IP-klassning | IP 41 |
Kabellängd [m] | 0.95 m |
Matningsspänning [V] AC | 24 V |
Produktgrupp | Thermal actuators |
SCIP ID nr | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP-dokumentproduktnamn | "Thermal wax actuator (TWA)" |
Typ | TWA-L |
UNSPSC-KOD | 40101801 |
Ventilfunktion | NO (normalt öppen) |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ändlägesbrytare | Nej |