Termoställdon, TWA-V, RAV; VMT, Matningsspänning [V] AC: 230, NC (normalt stängd), 0.950 m

088H3122

RSK: 5386378

TWA-V NC 230V

Produktinformation

Bruttovikt 0.144 Kilogram
Nettovikt 0.144 Kilogram
Volym 0.402 Liter
EAN 5702420049526

 

Anslutningsstorlek RAV
VMT
Anslutningstyp RAV
Antal per förpackningsformat 48 antal
China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-V NC 230V
Effektförbrukning [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvensområde [Hz] [Max] 60 Hz
Frekvensområde [Hz] [Min] 50 Hz
IP-klassning IP41
Kabellängd [m] 0.95 m
Matningsspänning [V] AC 230 V
Produktgrupp Thermal actuators
SCIP ID nr a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP-dokumentproduktnamn "Thermal wax actuator (TWA)"
Typ TWA-V
UNSPSC-KOD 40101801
Ventilfunktion NC (normalt stängd)
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ändlägesbrytare Nej

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality