Termoställdon, TWA-A, RA, Matningsspänning [V] AC: 230, NO (normalt öppen), 0.95 m

088H3113

RSK: 5386374

TWA-A NO 230V

Produktinformation

Bruttovikt 0.134 Kilogram
Nettovikt 0.12 Kilogram
Volym 0.479 Liter
EAN 5702420050140

 

Anslutningsstorlek RA
Anslutningstyp RA
Antal per förpackningsformat 48 antal
China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-A NO 230V
Effektförbrukning [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvensområde [Hz] [Max] 60 Hz
Frekvensområde [Hz] [Min] 50 Hz
IP-klassning IP41
Kabellängd [m] 0.95 m
Matningsspänning [V] AC 230 V
Produktgrupp Thermal actuators
SCIP ID nr a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP-dokumentproduktnamn Thermal wax actuator (TWA)
Typ TWA-A
UNSPSC-KOD 40101801
Ventilfunktion NO (normalt öppen)
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ändlägesbrytare Nej

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality