Styrning av golvvärme, FH-rumstermostater, Rumstermostat, 24 V, standard, På väggen

088H0022

RSK: 5386537

FH-WT rumstermostat, standard, Kabelansluten 24V

Produktinformation

Bruttovikt 0.094 Kilogram
Nettovikt 0.087 Kilogram
Volym 0.268 Liter
EAN 5702420052960

 

Adaptiv inlärning Nej
Användning Dial
Bortrestingång Nej
Description FH-WT rumstermostat, standard
Dual mode Nej
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvensområde [Hz] [Max] 60 Hz
Frekvensområde [Hz] [Min] 50 Hz
Gränssnitt Kabelansluten 24V
In scope of WEEE Yes
Infälld Nej
Ingång kyla Nej
Installation På väggen
Intrångsskydd Nej
IP-klassning IP20
Kan användas med golvgivare Nej
Kapacitiv pekskärm Nej
Ljudlös påslagning Ja
Lämplig för 24V actuators
Matningsspänning [V] 24 V
Max. antal ställdon 2
NC/NO NC (normalt stängd)
Passar i omkopplarramar Nej
Produktgrupp Floor Heating Controls
PWM Nej
Reglertyp värme Rumstermostat
Schemaläggning Nej
Spindelns läge standard
Ställdon på radiator Nej
Temperaturbegränsning Nej
Temperaturinst.område [°C] [Max] 30 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 6 °C
Temperaturreglering Ja
Temperatursänkningsknapp Nej
Termisk återkoppling Nej
Typ FH Room Thermostats
Utanpåliggande Ja
Utgångsspänning [V] AC 24 V
Ventilmotionering Nej
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality