Styrning av golvvärme, FH anslutningsboxar, 230 V, Utgångsspänning [V] AC: 24, Antal kanaler: 1

088H0017

RSK: 5386535

WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24, Kabelansluten 24V

Produktinformation

Bruttovikt 1.52 Kilogram
Nettovikt 1.52 Kilogram
Volym 4.907 Liter
EAN 5702420115825

 

Antal kanaler 10
Antal per förpackningsformat 4 antal
Antal utgångar [pc] 10 antal
Användning for 10 outputs
China RoHS compliance Out of scope
Description WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24
Dual mode Nej
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effekt per utgång [W] [Max] 3 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gränssnitt Kabelansluten 24V
In scope of WEEE Yes
Infälld Nej
Ingång kyla Nej
Installation På väggen
IP-klassning IP20
Lämplig för 24V actuators
Matningsspänning [V] 230 V
Pannrelä Ja
Passar i omkopplarramar Nej
Produktgrupp Floor Heating Controls
Pumprelä Ja
Reglertyp värme Wiring center
Temperaturreglering Ja
Typ FH Connection Boxes
UK RoHS compliance Out of scope
Utanpåliggande Ja
Utgångsspänning [V] AC 24 V
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality