Temperaturgivare, MBT 5111, 150 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

087U4246

Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Utgångssign.: mV, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Kabel, El. ansl. strl.: 2 ledare

Produktinformation

Bruttovikt 0.467 Kilogram
Nettovikt 0.213 Kilogram
Volym 0.638 Liter
EAN 5702428516211

 

Anslutningsmaterial AISI 316L
Antal per förpackningsformat 10 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. ansl. strl. 2 ledare
Elektrisk anslutning Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Givarelement, standard EN 60584-2
Givarelement, tolerans Klass 2
Givarinsats Fast
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Variabel
Inbyggnadslängd [in] 5.9 in
Inbyggnadslängd [mm] 150 mm
Kabel längd 248 in
Kabellängd [m] 6.3 m
Kabeltemp.område [°C] [Max] 260 °C
Kabeltemp.område [°C] [Min] -60 °C
Kabeltemperatur, område [°F] [Max] 500 °F
Kabeltemperatur, område [°F] [Min] -76 °F
Kabeltyp PFA TC, skärmad
Kapslingsgrad IP IP54
Omgivningstemp. max 392 °F
Omgivningtemp. max 200 °C
Processanslutning, material AISI 316 L
Processanslutning, standard ISO 228-1-A
Processanslutning, storlek 1/2
Processanslutning, typ G
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [in] 0.315 in
Skyddsrör, diameter [mm] 8 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 800 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 1472 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Termokoppel 1 x NiCr-Ni, typ K
Termokoppel, konstruktion standard EN 61515
Termokoppel, tolerans EN 60584-2 Class 2
Typ MBT 5111
Typbeteckning -0101-0200-0150-14-1-0630-002-
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångssign. mV

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality