Temperaturgivare, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

087U4082

Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Utgångssign.: mV, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Kabel, El. ansl. strl.: 2 ledare

Produktinformation

Bruttovikt 0.854 Kilogram
Nettovikt 0.797 Kilogram
Volym 2.24 Liter
EAN 5702423294770

 

Anslutning, standard ANSI/ASME B1.20
Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningstyp NPT
Antal per förpackningsformat 6 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 2 ledare
Elektrisk anslutning Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flexrörslängd [m] 6.2 m
Flexrörslängd [tum] 244 in
Förlängning, längd [mm] 275 mm
Förlängning, längd [tum] 10.8 in
Förpackningsformat Multipack
Givarelement, standard EN 60584-2
Givarelement, tolerans Klass 2
Givarinsats Fast
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Variabel
Inbyggnadslängd [in] 10.8 in
Inbyggnadslängd [mm] 275 mm
Kabel längd 256 in
Kabellängd [m] 6.5 m
Kabeltemp.område [°C] [Max] 260 °C
Kabeltemp.område [°C] [Min] -60 °C
Kabeltemperatur, område [°F] [Max] 500 °F
Kabeltemperatur, område [°F] [Min] -76 °F
Kabeltyp PFA TC, skärmad
Kapslingsgrad IP IP65
Omgivningstemp. max 392 °F
Omgivningtemp. max 200 °C
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material Mässing
Processanslutning, standard ANSI/ASME B1.20.1
Processanslutning, storlek 1/4-18
Processanslutning, typ NPT
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
SCIP ID nr 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [in] 0.236 in
Skyddsrör, diameter [mm] 6 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 800 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 1472 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Termokoppel 1 x NiCr-Ni, typ K
Termokoppel, konstruktion standard EN 61515
Termokoppel, tolerans EN 60584-2 Class 2
Typ MBT 5111
Typbeteckning 00 MBT 5111-0101-0275-111-1
01 -0650-001-0620
Utgångssign. mV