Temperaturgivare, MBT 5111, 200 mm, G, ISO 228-1-A
087U4057
Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Utgångssign.: mV, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Kabel, El. ansl. strl.: 2 ledare
Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Utgångssign.: mV, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Kabel, El. ansl. strl.: 2 ledare
Bruttovikt | 0.497 Kilogram |
Nettovikt | 0.49 Kilogram |
Volume | 1.806 Liter |
EAN | 5702423265480 |
Bruttovikt | 0.497 Kilogram |
Nettovikt | 0.49 Kilogram |
Volume | 1.806 Liter |
EAN | 5702423265480 |
Anslutning, standard | ISO 228 |
Anslutningsmaterial | Mässing |
Anslutningstyp | G |
Antal per förpackningsformat | 10 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. ansl. strl. | 2 ledare |
Elektrisk anslutning | Kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Flexrörslängd [m] | 0.3 m |
Flexrörslängd [tum] | 11.81 in |
Förlängning, längd [mm] | 300 mm |
Förlängning, längd [tum] | 11.81 in |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarelement, standard | EN 60584-2 |
Givarelement, tolerans | Klass 2 |
Givarinsats | Fast |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inbyggnad typ | Variabel |
Inbyggnadslängd [in] | 7.87 in |
Inbyggnadslängd [mm] | 200 mm |
Kabel längd | 196.85 in |
Kabellängd [m] | 5 m |
Kabeltemp.område [°C] [Max] | 260 °C |
Kabeltemp.område [°C] [Min] | -60 °C |
Kabeltemperatur, område [°F] [Max] | 500 °F |
Kabeltemperatur, område [°F] [Min] | -76 °F |
Kabeltyp | PFA TC, skärmad |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Omgivningstemp. max | 392 °F |
Omgivningtemp. max | 200 °C |
Processanslutning, hane/hona | Hane |
Processanslutning, material | Mässing |
Processanslutning, standard | ISO 228-1-A |
Processanslutning, storlek | 3/4 |
Processanslutning, typ | G |
Product Name Description | Temperaturgivare |
Produktgrupp | Sensors |
SCIP ID nr | 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d |
Skyddsrör mat. | AISI 316 Ti |
Skyddsrör, diameter [in] | 0.24 in |
Skyddsrör, diameter [mm] | 6 mm |
Temperaturområde [°C] [Max] | 800 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 1472 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
Termokoppel | 1 x NiCr-Ni, typ K |
Termokoppel, konstruktion standard | EN 61515 |
Termokoppel, tolerans | EN 60584-2 Class 2 |
Typ | MBT 5111 |
Typbeteckning |
00 MBT 5111-0100-0300-190-1 01 -0500-092-0000 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utgångssign. | mV |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutning, standard | ISO 228 |
Anslutningsmaterial | Mässing |
Anslutningstyp | G |
Antal per förpackningsformat | 10 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. ansl. strl. | 2 ledare |
Elektrisk anslutning | Kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Flexrörslängd [m] | 0.3 m |
Flexrörslängd [tum] | 11.81 in |
Förlängning, längd [mm] | 300 mm |
Förlängning, längd [tum] | 11.81 in |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarelement, standard | EN 60584-2 |
Givarelement, tolerans | Klass 2 |
Givarinsats | Fast |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inbyggnad typ | Variabel |
Inbyggnadslängd [in] | 7.87 in |
Inbyggnadslängd [mm] | 200 mm |
Kabel längd | 196.85 in |
Kabellängd [m] | 5 m |
Kabeltemp.område [°C] [Max] | 260 °C |
Kabeltemp.område [°C] [Min] | -60 °C |
Kabeltemperatur, område [°F] [Max] | 500 °F |
Kabeltemperatur, område [°F] [Min] | -76 °F |
Kabeltyp | PFA TC, skärmad |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Omgivningstemp. max | 392 °F |
Omgivningtemp. max | 200 °C |
Processanslutning, hane/hona | Hane |
Processanslutning, material | Mässing |
Processanslutning, standard | ISO 228-1-A |
Processanslutning, storlek | 3/4 |
Processanslutning, typ | G |
Product Name Description | Temperaturgivare |
Produktgrupp | Sensors |
SCIP ID nr | 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d |
Skyddsrör mat. | AISI 316 Ti |
Skyddsrör, diameter [in] | 0.24 in |
Skyddsrör, diameter [mm] | 6 mm |
Temperaturområde [°C] [Max] | 800 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 1472 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
Termokoppel | 1 x NiCr-Ni, typ K |
Termokoppel, konstruktion standard | EN 61515 |
Termokoppel, tolerans | EN 60584-2 Class 2 |
Typ | MBT 5111 |
Typbeteckning |
00 MBT 5111-0100-0300-190-1 01 -0500-092-0000 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utgångssign. | mV |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |