Temperaturgivare, MBT 5111, 175 mm

087U4042

Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Utgångssign.: mV, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Kabel, El. ansl. strl.: 2 ledare

Produktinformation

Bruttovikt 0.247 Kilogram
Nettovikt 0.246 Kilogram
Volym 0.8 Liter
EAN 5702423232963

 

Antal per förpackningsformat 10 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 2 ledare
Elektrisk anslutning Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förlängning, längd [mm] 215 mm
Förlängning, längd [tum] 8.5 in
Förpackningsformat Multipack
Givarelement, standard EN 60584-2
Givarelement, tolerans Klass 2
Givarinsats Fast
In scope of WEEE Yes
Inbyggnadslängd [in] 6.9 in
Inbyggnadslängd [mm] 175 mm
Kabel längd 157 in
Kabellängd [m] 4 m
Kabeltemp.område [°C] [Max] 260 °C
Kabeltemp.område [°C] [Min] -60 °C
Kabeltemperatur, område [°F] [Max] 500 °F
Kabeltemperatur, område [°F] [Min] -76 °F
Kabeltyp PFA TC, skärmad
Kapslingsgrad IP IP65
Omgivningstemp. max 392 °F
Omgivningtemp. max 200 °C
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
SCIP ID nr 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [in] 0.236 in
Skyddsrör, diameter [mm] 6 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 800 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 1472 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Termokoppel 1 x NiCr-Ni, typ K
Termokoppel, konstruktion standard EN 61515
Termokoppel, tolerans EN 60584-2 Class 2
Typ MBT 5111
Typbeteckning 00 MBT 5111-0101-0175-000-1
01 -0400-002-0000
Utgångssign. mV