TPOne- M, 230Vac

087N7852

TPOne-M, nätdriven elektronisk programmerbar rumstermostat

Produktinformation

Bruttovikt 0.306 Kilogram
Nettovikt 0.22 Kilogram
Volym 0.92 Liter
EAN 5013567423293

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0058
1 Primary battery weight Kg 0.0058
Antal batterier 1
Applikation Room heating
Automatisk sommartid Ja
Backplate Custom Backplate
Bakbelyst display Ja
Battery type or Name Lithium Manganese dioxide (CR2354)
CE evaluated Yes
Contain batteries Yes
Description TPOne-M, nätdriven elektronisk programmerbar rumstermostat
Design standard EN 60730-2-9
Djup [mm] 30 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fabriksinställd kalenderklocka Nej
Fabriksinställda program Ja
Fjärrgivare som tillval Ja
Frostskydd Ja
Frånslagning Ja
Färg Vit RAL 9010
Fördröjd startreglering Ja
Godkännande CE
UKCA
Höjd [mm] 66 mm
Impulsmärkspänning [kV] 2.5 kV
In scope of WEEE Yes
Inbyggd givare Ja
Klockdisplay AM/PM eller 24-timmarsformat
Kontrollera föroreningar Grad 2
Kontrolltyp On/Off load compensation
Kulhårdhetstest [°C] 75 °C
Material ABS+PC, non-flammable
Matningsspänning [V] AC 230 V
Medium A
Namn på kategori Programable Thermostat
Omgivande temperatur [°C] [Max] 45 °C
On / off-modulerande styrning Ja
Optimal startreglering Ja
Produktbeskrivning TPOne- M
Produktetikett Yes
Produktgrupp Programmable Room Thermostats
PÅ/AV-styrning Ja
Schematyp 7 dagar, 5/2 dagar, 24 timmar
SCIP ID nr 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-dokumentproduktnamn Electronic programmable room thermostat
Semesterfunktion Ja
Temperatur [°C] [Max] 35 °C
Temperatur [°C] [Min] 5 °C
Temperaturnoggrannhet ±1°C
Termostatläge Ja
Till-/frånslagningar per dag 6
Tillförseltyp 230Vac
Timer för serviceintervall Ja
Tolerans ±15%
Typ TPOne
UNSPSC-KOD 41112209
Utgångsrelä märkdata induktiv [A] 1 A
Utgångsrelä märkdata resistiv [A] 3 A
Visar tid eller temperatur Ja
Warranty [Year] 5
Weight per battery 1 g
°C eller °F kan väljas Ja
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Åsidosättningsfunktion Ja

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality