HSV3B, 22mm extern kompression, Skovel

087N6625

HSV 3B, 22 mm 3-vägs extern kompression paddelventilhus

Produktinformation

Bruttovikt 0.731 Kilogram
Nettovikt 0.731 Kilogram
Volym 1.073 Liter
EAN 5013567173228

 

Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Description HSV 3B, 22 mm 3-vägs extern kompression paddelventilhus
Differenstryck [bar] [Max] 1 bar
Drifttemperatur [°C] [Max] 95 °C
Kvs-värden [m³/h] 6.1 m³/h
Namn på kategori 3 Port Valve Body
Produktbeskrivning HSV3B
Produktgrupp Zone Valves
SCIP ID nr 118d4a5e-3889-4161-bf50-87ac156c3fbf
SCIP-dokumentproduktnamn H-Series Valves
Tillslutningsmetod Skovel
Typ HSV3 Paddle
Ventilstorlek och anslutning 22mm extern kompression
Warranty [Year] 2