HP1.0, 1" BSP, Sko

087N6604

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

HP1.0, 1 "BSP 2-vägs vridventil (hona) med ställdon

Produktinformation

Bruttovikt 1.046 Kilogram
Nettovikt 1.01 Kilogram
Volym 2.609 Liter
EAN 5013567062102

 

Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Description HP1.0, 1 "BSP 2-vägs vridventil (hona) med ställdon
Differenstryck [bar] [Max] 0.7 bar
Drifttemperatur [°C] [Max] 95 °C
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Extra omkopplare SPST
Flödesregleringstyp Öppna/stänga
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Kvs-värden [m³/h] 15 m³/h
Matningsspänning [V] AC 230 V
Namn på kategori 2 Port Valve Complete
Produktbeskrivning HP1.0
Produktgrupp Zone Valves
SCIP ID nr 805fd0d1-61f5-42fc-8ded-aa2944918225
SCIP-dokumentproduktnamn H-Series Actuators and Valves complete
Stängningstid [s] [Max] 20 "
Tillslutningsmetod Sko
Tolerans ±15%
Typ HP Shoe
Utgångsrelä märkdata induktiv [A] 1 A
Utgångsrelä märkdata resistiv [A] 3 A
Ventilstorlek och anslutning 1" BSP
Warranty [Year] 2
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Öppningstid [s] [Max] 35 "

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality