HP0.75, ¾" BSP, Sko

087N6602

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

HP0.75, 3/4 "BSP 2-vägs vridventil (hona) med ställdon

Produktinformation

Bruttovikt 0.904 Kilogram
Nettovikt 0.886 Kilogram
Volym 2.443 Liter
EAN 5013567062751

 

Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Description HP0.75, 3/4 "BSP 2-vägs vridventil (hona) med ställdon
Differenstryck [bar] [Max] 1 bar
Drifttemperatur [°C] [Max] 95 °C
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Extra omkopplare SPST
Flödesregleringstyp Öppna/stänga
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Kvs-värden [m³/h] 8.2 m³/h
Matningsspänning [V] AC 230 V
Namn på kategori 2 Port Valve Complete
Produktbeskrivning HP0.75
Produktgrupp Zone Valves
SCIP ID nr 805fd0d1-61f5-42fc-8ded-aa2944918225
SCIP-dokumentproduktnamn H-Series Actuators and Valves complete
Stängningstid [s] [Max] 20 "
Tillslutningsmetod Sko
Tolerans ±15%
Typ HP Shoe
Utgångsrelä märkdata induktiv [A] 1 A
Utgångsrelä märkdata resistiv [A] 3 A
Ventilstorlek och anslutning ¾" BSP
Warranty [Year] 2
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Öppningstid [s] [Max] 35 "

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality