HPV22, 22mm extern kompression, Sko

087N6597

HPV22, 22 mm 2-vägs utvändigt kompressionsvridventilshus

Produktinformation

Bruttovikt 0.452 Kilogram
Nettovikt 0.452 Kilogram
Volym 1.031 Liter
EAN 5013567062225

 

Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Description HPV22, 22 mm 2-vägs utvändigt kompressionsvridventilshus
Differenstryck [bar] [Max] 1 bar
Drifttemperatur [°C] [Max] 95 °C
Flödesregleringstyp Öppna/stänga
Kvs-värden [m³/h] 8.2 m³/h
Namn på kategori 2 Port Valve Body
Produktbeskrivning HPV22
Produktgrupp Zone Valves
SCIP ID nr 118d4a5e-3889-4161-bf50-87ac156c3fbf
SCIP-dokumentproduktnamn H-Series Valves
Tillslutningsmetod Sko
Typ HPV Shoe
Ventilstorlek och anslutning 22mm extern kompression
Warranty [Year] 2