HSA3D, Avledare, SPST

087N6589

HSA3D, 3-port fördelarventilställdon med SPDT-hjälpströmbrytare

Produktinformation

Bruttovikt 0.522 Kilogram
Nettovikt 0.522 Kilogram
Volym 1.064 Liter
EAN 5013567262212

 

Description HSA3D, 3-port fördelarventilställdon med SPDT-hjälpströmbrytare
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Extra omkopplare SPST
Flödesregleringstyp Avledare
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Matningsspänning [V] AC 230 V
Namn på kategori 3 Port Actuator
Produktbeskrivning HSA3D
Produktgrupp Zone Valves
SCIP ID nr b711112f-9ac9-4e54-892f-d1f87f8b1068
SCIP-dokumentproduktnamn H-Series Actuators
Stängningstid [s] [Max] 20 "
Tolerans ±15%
Typ HSA3
Utgångsrelä märkdata induktiv [A] 1 A
Utgångsrelä märkdata resistiv [A] 3 A
Warranty [Year] 2
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Öppningstid [s] [Max] 35 "

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality