HPA2, SPST

087N6579

HPA2, 2-port N.C. ställdon med fjäderåtergång med SPST-hjälpströmbrytare

Produktinformation

Bruttovikt 0.536 Kilogram
Nettovikt 0.524 Kilogram
Volym 1.096 Liter
EAN 5013567062218

 

Description HPA2, 2-port N.C. ställdon med fjäderåtergång med SPST-hjälpströmbrytare
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Extra omkopplare SPST
Flödesregleringstyp Öppna/stänga
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Matningsspänning [V] AC 230 V
Namn på kategori 2 Port Actuator
Produktbeskrivning HPA2
Produktgrupp Zone Valves
SCIP ID nr b711112f-9ac9-4e54-892f-d1f87f8b1068
SCIP-dokumentproduktnamn H-Series Actuators
Stängningstid [s] [Max] 20 "
Tolerans ±15%
Typ HPA
Utgångsrelä märkdata induktiv [A] 1 A
Utgångsrelä märkdata resistiv [A] 3 A
Warranty [Year] 2
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Öppningstid [s] [Max] 35 "

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality