RMT-24 R.THERM., Mechanical Dial Thermostat

087N1196

RSK: 5386202

RMT24, elektromekanisk rumstermostat med acceleratoranvändning i 240V-system med SPDT-kontakttyp

Produktinformation

Bruttovikt 0.142 Kilogram
Nettovikt 0.137 Kilogram
Volym 0.325 Liter
EAN 5702420019024

 

Accelerator Ja
Bredd [mm] 80 mm
Description RMT24, elektromekanisk rumstermostat med acceleratoranvändning i 240V-system med SPDT-kontakttyp
Djup [mm] 40 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Höjd [mm] 80 mm
In scope of WEEE Yes
Inbyggd termometer Nej
Matningsspänning [V] AC 24 V
Medium A
Namn på kategori Mechanical Dial Thermostat
Nattsänkning Nej
Produktbeskrivning RMT-24 R.THERM.
Produktetikett Yes
Produktgrupp Electro mechanical room thermostat
Temperatur [°C] [Max] 30 °C
Temperatur [°C] [Min] 8 °C
Typ RMT24
Utgångsrelä märkdata induktiv [A] 4 A
Utgångsrelä märkdata resistiv [A] 10 A
Växlingsskillnad [°C] [Max] 1 °C
Warranty [Year] 2
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality