Säkerhetstermostater, ST-2

087N1051

Säkerhetstermostat ST-2

Produktinformation

Bruttovikt 0.458 Kilogram
Nettovikt 0.458 Kilogram
Volym 2.025 Liter
EAN 5702421715024

 

Antal temperaturgivare 2
Contain batteries No
Description Säkerhetstermostat ST-2
Differens STB [K] 12 (+/- 3)
Differens TR [K] 4 (+/- 1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frånkopplingsnoggrannhet [K] [Max] 6 K
Frånkopplingsnoggrannhet [K] [Min] 0 K
Givaranslutning R ½
Givarficka material Mässing Ms 58/koppar
Givartemperatur [°C] [Max] 130 °C
Induktiv last för kontakt [A] 2.5 A
Kabelföring Pg 20
Kapslingsgrad IP40
Kontakter Ag 1000/1000
Lagringstemperatur [°C] [Max] 80 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -15 °C
Monteringsriktning Ingen begränsning
Nominellt tryck [bar] 10 bar
Ohmsk last för kontakt [A] 10 A
Omgivande temperatur [°C] [Max] 80 °C
Produktetikett Yes
Produktgrupp Safety Thermostats
SCIP ID nr b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
SCIP-dokumentproduktnamn Safety thermostats ST-1 and ST-2
Säkerhetsbegränsare STB [ °C] 95 °C
Temperaturgivare, diameter [mm] 9 mm
Temperaturgivare, längd [mm] 100 mm
Temperaturskillnad för återställning STB Manuell
Temperaturskillnad för återställning TR Automatisk
Termostat TR, inställning [°C] [Max] 90 °C
Termostat TR, inställning [°C] [Min] 30 °C
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Transporttemperatur [°C] [Max] 80 °C
Transporttemperatur [°C] [Min] -15 °C
Trefasbelastning för kontakt [A] 7 A
Typ ST-2