ECA 30

087H3200

ECA 30

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.222 Kilogram
Neto masa 0.14 Kilogram
Volume 1.317 Liter
EAN 5710104012988

 

Description ECA 30
Dolžina kabla busa [m] 20 m
Ime izdelka v dokumentu SCIP ECA 30, 31
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije [W] 1 W
Različica vgradnje Vertikalno, na steno ali v izrez na panelu
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Acc - Electronic contr
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Soglasje CE
Standard za pridobitev soglasja Direktiva o elektromagnetni združljivosti: 2004/108/EC
Izpusti: EN 61000-6-3:2007
Odpornost: EN 61000-6-1:2007
Direktiva o nizki napetosti 2006/95/EC
Stopnja zaščite IP20
Temperatura okolice [°C] [Maks] 55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min] -40 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -40 °C
Tip ECA 30
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 20541446-5107-481f-bbe6-43d1f3dd4db4

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality