ECL Comfort 296, LCD-punktmatris, Matningsspänning [V] AC: 207 - 244

087H3000

ECL Comfort 296

Produktinformation

Bruttovikt 0.604 Kilogram
Nettovikt 0.598 Kilogram
Volym 2.189 Liter
EAN 5702428935029

 

Allmänna funktioner Larmfunktion
Cirkulationspumpsmotionering
Reglerventilsmotionering
Extern överstyrningsfunktion
Frysskydd
Semesterprogram
Master-slav-nätverk
Motorskydd
Fjärrkontrollsanslutning
Synlig temperaturloggning
Antal 3-punktsutgångar för motorstyrning 2
Antal givaringångar 8 antal
Antal komfortperioder per dag 3
Antal kretsar för tappvarmvattentank 1
Antal pumpar 4
Antal reläutgångar 4
Antal tappvarmvattenkretsar 1
Antal värmekretsar 2
Antalet digitala ingångar 2
Applikationskälla Med ECL-applikationsnyckel
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECL Comfort 296
Displaytyp LCD-punktmatris
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W] 5 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvens på matningsspänning [Hz] 50 Hz
In scope of WEEE Yes
Induktiv last för reläutgång [A] 2 A
Inställning av värmekurva för värmekrets 6-punkts
Kurva
Kapslingsgrad IP40
Kommunikation ECL 485-buss (icke-galvaniskt isolerad)
M-Bus
ECL-bus (icke-galvaniskt isolerad)
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -20 °C
Matningsspänning [V] AC 230 V
Ohmsk last för reläutgång [A] 4 A
Omgivande temperatur [°C] [Max] 45 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Electronic controllers
SCIP ID nr 6ba17824-86b2-4c7e-a6d4-cd0d006be20a
Sensor cable length [m] 200 m
Spänning för reläutgång [V] AC 230 V
Strömförsörjning [V] AC [Max] 244 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 207 V
Tappvarmvattenfunktioner Antibakteriellt program
Automatisk inställning
Returtemperaturens påverkan - max. begränsning
Temperaturgivartyp Pt 1000, konfigurerbar ingång
Tidsomkopplare för reservströmförsörjning [h] 72 h
Typ ECL Comfort 296
Typ av användarindata Display
Vrid- och tryckreglage
Typ av digitala ingångar 12V pull-up möjlig
Typ av tidsomkopplare Vecka
Utgångsbelastning för ställdon [VA] 15 VA
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality