ESMU-100, Pt 1000

087B1180

RSK: 5386263

ESMU-100, Pt 1000 dykgivare, 100 mm, koppar

Produktinformation

Bruttovikt 0.142 Kilogram
Nettovikt 0.142 Kilogram
Volym 0.262 Liter
EAN 5702421064481

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ESMU-100, Pt 1000 dykgivare, 100 mm, koppar
Elektriska anslutningsplintar Plintplugg för 2 ledare i toppen, PG9-kabelföring, medföljer produkten
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Husmaterial Koppar
Kapslingsgrad IP54
Material COPPER
Medietemperatur [°C] [Max] 140 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 0 °C
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Produktetikett Yes
Produktgrupp Sensors
Temperaturgivare, diameter [mm] 6.6 mm
Temperaturgivare, längd [mm] 100 mm
Temperaturgivartyp Pt 1000
Tidskonstant 2 s (vatten), 7 s (luft)
Typ ESMU-100
UK RoHS compliance Out of scope
Version för montage G 1/2 A och bricka (medföljer produkten)
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality