MBT 150, 100 mm, MBT 150-000-100-0

084Z8015

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, El. ansl. strl.: 4 stift, Används för produkt: MBT 5250

Produktinformation

Bruttovikt 0.016 Kilogram
Nettovikt 0.014 Kilogram
Volym 0.073 Liter
EAN 5702423080946

 

Antal per förpackningsformat 60 antal
Antal plintar [st] 3 antal
Används för produkt MBT 5250
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 4 stift
Elektrisk anslutning Angular connector
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 3.94 in
Inbyggnadslängd [mm] 100 mm
Kapslingsgrad IP IP00
Ledningar [st] 2 antal
Produktgrupp Accessories, sensors
Produktnamn Temperature sensor insert
Resistans för givarelem. [Ohm] 100
Skyddsrör, diameter [in] 0.236 in
Skyddsrör, diameter [mm] 6 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 392 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 150
Typbeteckning MBT 150-000-100-0
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångssign. Ohm
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality