Temperaturgivare, MBT 5722, Pt

084Z7239

Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Utgångssign.: Ohm

Produktinformation

Bruttovikt 2.955 Kilogram
Nettovikt 2.254 Kilogram
Volym 22.772 Liter
EAN 5702423199488

 

Anslutningsmaterial Mässing
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 3 plintar
Elektrisk anslutning Låda (metall/plast)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Förpackningsformat Singelpack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Fast
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Variabel
Inbyggnadslängd [in] 591 in
Inbyggnadslängd [mm] 15000 mm
Kapslingsgrad IP IP65
Ledningar [st] 3 antal
Omgivningstemp. max 185 °F
Omgivningtemp. max 85 °C
Processanslutning, material Mässing
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 100
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [in] 0.177 in
Skyddsrör, diameter [mm] 4.5 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 392 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 5722
Typbeteckning MBT 5722-003-150-0102-000-0000
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Utgångssign. Ohm
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality