Temperature sensor, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

084Z7095

Temperature range [°C]: -50 - 150, Sensor element type: KTY, Sensor elem. resistance [Ohm]: 2000, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: AMP Junior Power Timer, Electrical connection size: 2 pin

Produktinformation

Bruttovikt 0.024 Kg
Nettovikt 0.022 Kg
Volume 0.014 Liter
EAN 5702423185689

 

Anslutningsmaterial AISI 316 Ti
Anslutningstyp M
Antal per förpackningsformat 40 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. ansl. strl. 2 stift
Elektr. ansl. notering Inbyggd
Elektrisk anslutning AMP Junior Power Timer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, tolerans ± 1%
Givarelementtyp KTY
Givarinsats Fast
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 0.94 in
Inbyggnadslängd [mm] 24 mm
Kapslingsgrad IP IP67
Ledningar [st] 2 antal
Omgivningstemp. max 257 °F
Omgivningtemp. max 125 °C
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material AISI 316 Ti
Processanslutning, standard ISO 965
Processanslutning, storlek 10x1
Processanslutning, typ M
Product Name Description Temperature sensor
Produktgrupp Sensors
Resistans för givarelem. [Ohm] 2000
SCIP ID nr 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [in] 0.24 in
Skyddsrör, diameter [mm] 6.1 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 3270
Typbeteckning MBT 3270-04101-024-30300-000
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångssign. Ohm