Givarficka, MBT 120

084Z6050

Skyddsrör, diameter [mm]: 8, Inbyggnadslängd [mm]: 5, Processanslutning, typ: G, 1/2, Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Används för produkt: MBT 153

Produktinformation

Bruttovikt 0.093 Kilogram
Nettovikt 0.089 Kilogram
Volym 0.081 Liter
EAN 5702423133536

 

Anslutning, standard ISO 228
Anslutningsmaterial AISI 316 Ti
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 20 antal
Används för produkt MBT 153
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Förpackningsformat Multipack
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 1.97 in
Inbyggnadslängd [mm] 50 mm
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material AISI 316 Ti
Processanslutning, standard ISO 228-1-A
Processanslutning, storlek 1/2
Processanslutning, typ G
Produktgrupp Accessories, sensors
Produktnamn Givarficka
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [in] 0.315 in
Skyddsrör, diameter [mm] 8 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 392 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 120
Typbeteckning MBT 120-210-050-3
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality