Temperatuuriandur, MBT 5410, Pt

084Z5095

Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Väljundsignaal: Ohm

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.837 Kilogram
Netokaal 0.762 Kilogram
Volume 2.455 Liter
EAN 5702423144433

 

Anduri sisu Vahetatav
Andurielemendi standard EN 60751
Andurielemendi takistus [Ohm] 1000
Andurielemendi tolerants Klass B
Andurielemendi tüüp Pt
Andurielement [tk] 1 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Karp (metall/plast)
Elektriühenduse suurus 2 klemmi
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 10 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.394 in
Kaitsetoru materjal AISI 316 Ti
Klemmide arv [tk] 2 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Korpuse standard IP IP67
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 60 mm
Sisestuspikkus [tolli] 2.36 in
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 5410-020-060-000-0000
Tüüp MBT 5410
UK RoHS compliance Yes with exemptions
Välisõhu temperatuur, max [°C] 85 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 185 °F
Väljundsignaal Ohm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality