Temperaturgivare, MBT 5410, Pt

084Z5064

Resistans för givarelem. [Ohm]: 100

Produktinformation

Bruttovikt 0.676 Kilogram
Nettovikt 0.59 Kilogram
Volym 2.455 Liter
EAN 5702423141647

 

Antal per förpackningsformat 8 antal
Antal plintar [st] 3 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 2 plintar
Elektrisk anslutning Låda (metall/plast)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Utbytbar
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 2.36 in
Inbyggnadslängd [mm] 60 mm
Kapslingsgrad IP IP67
Ledningar [st] 2 antal
Omgivningstemp. max 185 °F
Omgivningtemp. max 85 °C
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 100
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [in] 0.394 in
Skyddsrör, diameter [mm] 10 mm
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperaturområde [°F] [Max] 392 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Transm. typ Standard
Transmitter, inställningsområde [°C] [Max] 50 °C
Transmitter, inställningsområde [°C] [Min] -10 °C
Transmitter, inställningsområde [°F] [Max] 122 °F
Transmitter, inställningsområde [°F] [Min] 14 °F
Typ MBT 5410
Typbeteckning MBT 5410-000-060-000-G205
UK RoHS compliance Yes with exemptions
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality