Givarficka, MBT 120

084Z4419

Skyddsrör, diameter [mm]: 14, Inbyggnadslängd [mm]: 10, Processanslutning, typ: G, 1/2, Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Används för produkt: MBT 5116

Produktinformation

Bruttovikt 0.154 Kilogram
Nettovikt 0.15 Kilogram
Volym 0.519 Liter
EAN 5702423191444

 

Anslutning, standard ISO 228
Anslutningsmaterial AISI 316 Ti
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 40 antal
Används för produkt MBT 5116
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Förpackningsformat Multipack
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 3.94 in
Inbyggnadslängd [mm] 100 mm
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material AISI 316 Ti
Processanslutning, standard ISO 228-1-A
Processanslutning, storlek 1/2
Processanslutning, typ G
Produktgrupp Accessories, sensors
Produktnamn Givarficka
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [in] 0.551 in
Skyddsrör, diameter [mm] 14 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 600 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 1112 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 120
Typbeteckning MBT 120-360-100-3
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality