Temperaturgivare, MBT 113

084Z4388

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Elektrisk anslutning: Plintblock

Produktinformation

Bruttovikt 0.166 Kilogram
Nettovikt 0.13 Kilogram
Volym 0.514 Liter
EAN 5702423178520

 

Antal per förpackningsformat 9 antal
Antal plintar [st] 2 antal
Används för produkt MBT 153
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk anslutning Plintblock
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Förpackningsformat Multipack
Givarelement, standard EN 60584-2
Givarelement, tolerans Klass 2
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 10.7 in
Inbyggnadslängd [mm] 273 mm
Kapslingsgrad IP IP65
Ledningar [st] 2 antal
Omgivningstemp. max 194 °F
Omgivningtemp. max 90 °C
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Temperaturområde [°C] [Max] 600 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 1112 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Termokoppel 1 x NiCr-Ni, typ K
Termokoppel, konstruktion standard EN 61515
Termokoppel, tolerans EN 60584-2 Class 2
Typ MBT 113
Typbeteckning MBT 113-020-273-0000
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångssign. mV
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality