MBT 156, 8 mm, MBT 156-S01-080-0-0000

084Z4320

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 10, Elektrisk anslutning: Slim-line, El. ansl. strl.: 3 plintar, Används för produkt: MBT 5116

Produktinformation

Bruttovikt 0.101 Kilogram
Nettovikt 0.096 Kilogram
Volym 0.291 Liter
EAN 5702423163168

 

Antal per förpackningsformat 15 antal
Antal plintar [st] 3 antal
Används för produkt MBT 5116
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 3 plintar
Elektrisk anslutning Slim-line
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Förlängning, längd [mm] 50 mm
Förlängning, längd [tum] 1.97 in
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 3.15 in
Inbyggnadslängd [mm] 80 mm
Kapslingsgrad IP IP00
Ledningar [st] 2 antal
Produktgrupp Accessories, sensors
Produktnamn Temperature sensor insert
Resistans för givarelem. [Ohm] 100
Skyddsrör, diameter [in] 0.315 in
Skyddsrör, diameter [mm] 8 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 600 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 1112 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 156
Typbeteckning MBT 156-S01-080-0-0000
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångssign. Ohm
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality