MBT 152, 8 mm, MBT 152-001-0080-00-0000

084Z4303

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 10, Elektrisk anslutning: Kabel, El. ansl. strl.: 2 ledare, Används för produkt: MBT 5252

Produktinformation

Bruttovikt 0.054 Kilogram
Nettovikt 0.052 Kilogram
Volym 0.269 Liter
EAN 5702423163724

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
Antal plintar [st] 3 antal
Används för produkt MBT 5252
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 2 ledare
Elektrisk anslutning Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Förlängning, längd [mm] 50 mm
Förlängning, längd [tum] 1.97 in
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 3.15 in
Inbyggnadslängd [mm] 80 mm
Kapslingsgrad IP IP00
Ledningar [st] 2 antal
Produktgrupp Accessories, sensors
Produktnamn Temperature sensor insert
Resistans för givarelem. [Ohm] 100
Skyddsrör, diameter [in] 0.236 in
Skyddsrör, diameter [mm] 6 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 392 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 152
Typbeteckning MBT 152-001-0080-00-0000
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Utgångssign. Ohm
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality