Temperaturgivare, MBT 5116, 100 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1

084Z4215

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Kabel, El. ansl. strl.: 2 ledare

Product details

Bruttovikt 0.534 Kilogram
Nettovikt 0.237 Kilogram
Volym 1.209 Liter
EAN 5702428517904

 

Anslutning, standard ISO 228
Anslutningsmaterial AISI 316 Ti
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 9 antal
Antal plintar [st] 3 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 2 ledare
Elektr. ansl. notering Anslutningskablar
Elektrisk anslutning Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 2 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarinsats Utbytbar
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 3.94 in
Inbyggnadslängd [mm] 100 mm
Kabel längd 118 in
Kabellängd [m] 3 m
Kapslingsgrad IP IP65
Ledningar [st] 2 antal
Omgivningstemp. max 167 °F
Omgivningtemp. max 75 °C
Process connection type G
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material AISI 316 Ti
Processanslutning, standard ANSI/ASME B1.20.1
Processanslutning, storlek 3/4
Product Group Sensors
Product name Temperature sensor
REACH Candidate List substances 0.1 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Resistans för givarelem. [Ohm] 1000
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Sensor element type Pt
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [mm] [Max] 24 mm
Skyddsrör, diameter [mm] [Min] 14 mm
Skyddsrör, diameter [tum] [Max] 0.945 in
Skyddsrör, diameter [tum] [Min] 0.551 in
Temperaturområde [°C] [Max] 600 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 1112 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typbeteckning MBT 5116-C221-100-100-300
Type MBT 5116
Utgångssign. Ohm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality